Pour le prolongement du plastron de protection contre les contacts lors de l'utilisation de cosses de câbles avec embout de pressage long, avec possibilité de juxtaposition en haut et en bas.
- Numéro d'article:
- SV 9344530
- Description produit
- Pour prolonger le plastron de protection, p. ex. pour l'utilisation de cosses de câbles à douille de serrage longue. Juxtaposition à volonté possible par le haut et le bas.
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- RAL 7035
- Pour taille
- 1
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,14 kg
- Poids brut
- 0,148 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177540866
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Capot de protection