Pour sectionneurs HPC taille 1 à 3 avec raccords vissés, pour le raccordement direct de câbles cylindriques et plats ainsi que de barres de cuivre lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 9344610
- Description produit
- Pour le raccordement direct des câbles cylindriques et plats ainsi que des barres de cuivre lamellées. Prévu pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec raccordement vissé.
- Matériau
- Fonte de laiton
- Finition
- Nickelé
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
- Largeur zone de serrage: 20 mm
Hauteur de la zone de serrage: 14 mm - Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Pour taille
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques
- 35 ‐ 150 mm²
- Section des câbles
- 35 ‐ 150 mm²
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,171 kg
- Poids brut
- 0,175 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Description produit
- Bride à étrier 50-150mm²