Bride à étrier pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9344620

Pour sectionneurs HPC taille 1 à 3 avec raccords vissés, pour le raccordement direct de câbles cylindriques et plats ainsi que de barres de cuivre lamellées.

Numéro d'article:
SV 9344620
Description produit
Pour le raccordement direct des câbles cylindriques et plats ainsi que des barres de cuivre lamellées. Prévu pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec raccordement vissé.
Matériau
Fonte de laiton
Finition
Nickelé
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
Largeur zone de serrage: 32 mm
Hauteur de la zone de serrage: 20 mm
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Pour taille
2 / 3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 mm²
Raccordement de câbles cylindriques
95 ‐ 300 mm²
Section des câbles
95 ‐ 300 mm²
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,39 kg
Poids brut
0,397 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Description produit
Bride à étrier 120-300mm²
Fiches techniques
Plans détaillés