- Numéro d'article:
- SV 9345604
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tresses de raccordement
Coulisseaux
- Courant nominal max.
- 250 A
- Tension nominale
- 690 V, 4~
- Remarque
- Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
- Départ de ligne
- par le haut
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Nombre de pôles
- 4 pôles
- Dimensions
- Largeur: 140 mm
Hauteur: 310 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Marques concernées (type)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,405 kg
- Poids brut
- 2,516 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,134
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 250A