Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.
- Numéro d'article:
- SV 9345710
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tresses de raccordement
Coulisseaux - Courant nominal max.
- 630 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
- Départ de ligne
- par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Remarque concernant la référence
- La barre à fiche 9342.720 est également nécessaire lors de l'utilisation du disjoncteur Siemens VL630
- Dimensions
- Largeur: 140 mm
Hauteur: 345 mm - Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Marques concernées (type)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Homologations
- UL
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,65 kg
- Poids brut
- 3,8 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,44
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177680012
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 630A
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation