Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Numéro d'article: SV 9345720

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.

Numéro d'article:
SV 9345720
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tresses de raccordement
Coulisseaux
Courant nominal max.
400 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 400 A, DIVQ/7
Départ de ligne
par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 140 mm
Hauteur: 345 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Marques concernées (type)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,88 kg
Poids brut
2,98 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,533
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 400A
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram