Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.
- Numéro d'article:
- SV 9345730
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tresses de raccordement
Coulisseaux - Courant nominal max.
- 400 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 400 A, DIVQ/7
- Départ de ligne
- par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 140 mm
Hauteur: 345 mm - Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Marques concernées (type)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Homologations
- UL
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,831 kg
- Poids brut
- 2,963 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,533
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 400A
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation