- Numéro d'article:
- SV 9346000
- Matériau
- Polyamide chargé de fibre de verre
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
- Composition de la livraison
- 3 crochets de fixation
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Courant nominal max.
- 160 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Pour HPC de taille
- 00
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 400 mm
- Raccordement de câbles cylindriques
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Section des câbles
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,1 kg
- Poids brut
- 1,3 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,75
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177628748
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Description produit
-
Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPC