Tableau RiLineX

Référence: RX 9360064

Tableau complet RiLineX 550 A avec jeu de barres 30x5 mm intégré. Longueur 505 mm pour armoires électriques d'une largeur de 600 mm. Avec protection totale contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X. Montage possible horizontalement, verticalement et sous le toit. Pour tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC. Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à 45 kA. Guidage des câbles possible à l'arrière. Homologations CEI et UL.

Référence:
RX 9360064
Avantages
Gain de temps grâce aux données produits entièrement numérisées
Durée de montage réduite grâce au tableau complet prémonté
Convient aux applications jusqu'à 1000 V en courant alternatif et jusqu'à 1500 V en courant continu
Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à max. 65 kA
Protection contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X
Homologué et certifié conformément aux normes CEI et UL
Extension aisée et juxtaposition des cellules
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
E-Cu
Couleur
RAL 35745
RAL 9005
Composition de la livraison
Avec jeux de barres intégrés
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Normes
CEI 61 439-1/-2
UL 508
Courant nominal max.
550 A
Courant nominal (UL)
540 A
Valeurs électriques UL (SCCR)
45 kA - 600 V, RMS, non protégé
100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7
Entraxe des jeux de barres
60 mm
Crête de tension nominale Uimp
12 kV
Tension nominale
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
115,5 kA
94,5 kA (UL)
Résistance au courant nominal de courte durée
45 kA/500 ms
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Dimension des jeux de barres
30 mm x 5 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Dimensions
Largeur: 505 mm
Hauteur: 246 mm
Profondeur: 49,2 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,5 kg
Poids brut
4,78 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
2,001
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177997363
ETIM 9
EC001900
Description produit
RX Tableau RiLineX 550 A tripolaire, avec jeu de barres E-Cu 30x5 mm, entraxe des barres 60 mm, L : 505 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales