- Référence:
- RX 9360084
- Avantages
- Gain de temps grâce aux données produits entièrement numérisées
- Durée de montage réduite grâce au tableau complet prémonté
- Convient aux applications jusqu'à 1000 V en courant alternatif et jusqu'à 1500 V en courant continu
- Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à max. 65 kA
- Protection contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X
- Homologué et certifié conformément aux normes CEI et UL
- Extension aisée et juxtaposition des cellules
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
E-Cu
- Couleur
- RAL 35745
RAL 9005
- Composition de la livraison
- Avec jeux de barres intégrés
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Normes
- CEI 61 439-1/-2
- UL 508
- Courant nominal max.
- 550 A
- Courant nominal (UL)
- 540 A
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS, non protégé
- 100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7
- Entraxe des jeux de barres
- 60 mm
- Crête de tension nominale Uimp
- 12 kV
- Tension nominale
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Tension d'isolation nominale Ui
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Résistance au courant nominal de courte durée
- 45 kA/500 ms
- Catégorie de surtension
- 4
- Taux de contamination
- 3
- Dimension des jeux de barres
- 30 mm x 5 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Fréquence de l'oscillation de base
- 50...60 Hz
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Dimensions
- Largeur: 705 mm
Hauteur: 246 mm
Profondeur: 49,2 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,2 kg
- Poids brut
- 6,616 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,805
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177997349
- ETIM 9
- EC001900
- Description produit
-
RX Tableau RiLineX 550 A tripolaire, avec jeu de barres E-Cu 30x5 mm, entraxe des barres 60 mm, L : 705 mm