- Référence:
- RX 9360101
- Avantages
- Longueurs évolutives avec modules de base
- Montage simple
- Courants nominaux évolutifs grâce à des sections variables des jeux de barres
- Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à max. 65 kA
- Convient aux applications jusqu'à 1000 V en courant alternatif et jusqu'à 1500 V en courant continu
- null
- Protection contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X
- Homologué et certifié conformément aux normes CEI et UL
- Extension aisée et juxtaposition des cellules
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
- Couleur
- RAL 35745
- Composition de la livraison
- Tableau, élément d'extrémité à gauche
Tableau, élément d'extrémité à droite
Matériel de fixation inclus
- Pour référence(s)
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 105 mm
Hauteur: 240 mm
Profondeur: 49,2 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,151 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177997325
- ETIM 9
- EC002270
- Description produit
-
RX Kit de module d'extrémité pour module de base RiLineX tripolaire