Kit de juxtaposition RiLineX pour module de base

Référence: RX 9360103

Kit de juxtaposition RiLineX modèle court avec plastron de protection. Sert à la juxtaposition de deux tableaux de forme compacte. Idéal lorsque la juxtaposition doit être peu encombrante au sein de l'armoire. Le kit est fourni sans jonctions de barres (référence 9365003), celles-ci sont disponibles en tant qu'accessoire.

Référence:
RX 9360103
Avantages
Longueurs évolutives avec modules de base
Montage simple
Courants nominaux évolutifs grâce à des sections variables des jeux de barres
Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à max. 65 kA
Convient aux applications jusqu'à 1000 V en courant alternatif et jusqu'à 1500 V en courant continu
null
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 35745
Composition de la livraison
Élément d'extrémité de tableau à gauche et à droite
Module de tableau, recouvrement
Module de tableau, base
Matériel de fixation inclus
Nombre de pôles
3 pôles
Pour référence(s)
9365.003
9360.110
9360.120
9360.150
Dimensions
Hauteur: 240 mm
Profondeur: 77 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
1,752 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177997318
ETIM 9
EC002270
Description produit
RX Kit de juxtaposition pour module de base RiLineX, sans éléments de jonction (jonction simple)
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales