- Référence:
- RX 9360200
- Avantages
- Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
- Couleur
- RAL 9005
- Courant nominal du câble cylindrique
- 76 A
- Courant nominal du câble cylindrique (UL)
- 66 A
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 5 kA - 600 V, RMS, non protégé
- 35 kA - 480 V, disjoncteur max. 60 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 100 A, JDDZ/7
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensions
- Largeur: 26,8 mm
Hauteur: 239,2 mm
Profondeur: 103,3 mm
- Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques, unifilaires AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG
- AWG 16 ‐ AWG 4
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tension nominale
- 800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Catégorie de surtension
- 4
- Taux de contamination
- 3
- Normes
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Crête de tension nominale Uimp
- 8 kV
- Tension d'isolation nominale Ui
- 800 V
- Puissance dissipée max.
- 7 W
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max.
- 90 %
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Pour épaisseur de barre
- 1,5 ‐ 16 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,656 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177997264
- ETIM 9
- EC001531
- Description produit
-
RX Adaptateur de raccordement tripolaire, L27xH240 mm, raccordement de câble max. 16 mm²