Adaptateurs de raccordement RiLineX

Référence: RX 9360220

Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. L'appareil dispose d'une fixation par vis, de sorte qu'il est adapté à des barres d'une épaisseur de 5 et 10 mm.

Référence:
RX 9360220
Avantages
Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Courant nominal max.
450 A
Courant nominal (UL)
400 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)
400 A
Valeurs électriques UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, non protégé
100 kA - 600 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, classe J max. JDDZ/7
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Dimensions
Largeur: 90,5 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 94,6 mm
Raccordement de câbles cylindriques
10 ‐ 150 mm²
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
16 ‐ 150 mm²
Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG
AWG 6 ‐ AWG 250
Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
10 ‐ 16 mm²
Raccordement de câbles cylindriques, unifilaires AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
25 ‐ 150 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG
AWG 250
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
20 x 20 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tension nominale
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Normes
IEC/EN 61439-1
UL 508
Crête de tension nominale Uimp
12 kV
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Puissance dissipée max.
19 W
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,7 kg
Poids brut
0,815 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur de raccordement tripolaire, L90xH240 mm, raccordement de câble max. 150 mm², zone de serrage L20xH20 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales