Adaptateurs de raccordement RiLineX

Référence: RX 9360240

Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres de 60 mm. L'appareil dispose d'une fixation par vis, de sorte qu'il est adapté à des barres d'une épaisseur de 5 et 10 mm.

Référence:
RX 9360240
Avantages
Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Courant nominal du câble cylindrique
680 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)
640 A
Courant nominal de la barre de cuivre lamellée
870 A
Courant nominal de la barre de cuivre lamellée (UL)
840 A
Valeurs électriques UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, non protégé
100 kA - 600 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Dimensions
Largeur: 145 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 104,6 mm
Raccordement de câbles cylindriques
95 ‐ 300 mm²
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
95 ‐ 300 mm²
Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
95 ‐ 300 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Raccordement de câbles plats unifilaires
120 ‐ 240 mm²
Raccordement de câbles plats, unifilaires AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Raccordement de câbles plats, multifilaires
95 ‐ 300 mm²
Raccordement de câbles plats multifilaires AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
32 x 20 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tension nominale
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Normes
IEC/EN 61439-1
UL 508
Crête de tension nominale Uimp
12 kV
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Puissance dissipée max.
28 W
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,8 kg
Poids brut
1,849 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177997219
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur de raccordement tripolaire, L145xH240 mm, raccordement de câble max. 300 mm², zone de serrage L24xH20 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales