Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 250 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 81 mm. Grâce au concept Easy-Fix, le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Modèle pour départ de lignes par le bas.
- Numéro d'article:
- RX 9360500
- Modèle
- Easy Fix
CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs) with box terminal - Avantages
- Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
- Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Composition de la livraison
- Avec 3 recouvrements de zone de raccordement
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 125 A, DIVQ/7
- Crête de tension nominale Uimp
- 8 kV
- Tension nominale
- 690 V AC
600 - Tension d'isolation nominale Ui
- for bar thickness 5 mm: 800 V
for bar thickness 10 mm: 1.000 V - Rated impulse withstand current
- 80 kA
- Taux de contamination
- 3
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Départ de ligne
- par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Marques concernées (type)
- Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Puissance dissipée max.
- 8 W
- Fréquence de l'oscillation de base
- 50...60 Hz
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -25 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Dimensions
- Largeur: 82 mm
Hauteur: 252 mm
Profondeur: 63 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,364 kg
- Poids brut
- 1,367 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,375
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 13,28
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177997158
- ETIM 9
- EC001531
- Description produit
- RX Adaptateur de disjoncteur 160 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, départ de lignes par le bas, L : 81 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Quick guide
- Selection guide