Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Numéro d'article: RX 9360512

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 250 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 105 mm. Grâce au concept Easy-Fix, le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Modèle pour départ de lignes par le bas.

Numéro d'article:
RX 9360512
Modèle
Easy Fix
Avantages
Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Composition de la livraison
Avec 3 recouvrements de zone de raccordement
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
Crête de tension nominale Uimp
8 kV
Tension nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui
1.000 V
Taux de contamination
3
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
15 x 6 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Départ de ligne
par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M8
Marques concernées (type)
ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
Hager (P250)
Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
Hyundai Electric (160, 250AF)
Legrand (DPX250, DPX³ 250)
LS Electric (250AF, TS250)
Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
OEZ (BD250)
Rockwell (140G-J0F3-D25)
Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
Schrack (MC2)
Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
Terasaki (S160, S250, H250)
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Puissance dissipée max.
10,5 W
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Dimensions
Largeur: 109 mm
Hauteur: 252 mm
Profondeur: 63 mm
Résistance au feu
9,996 MJ/m²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,7 kg
Poids brut
1,792 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,608
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
10,84
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177997134
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, départ de lignes par le bas, L : 105 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Selection guide