- Référence:
- RX 9360603
- Modèle
- universel
- Avantages
- Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
- Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Crête de tension nominale Uimp
- 12 kV
- Tension nominale
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL) - Tension d'isolation nominale Ui
- 1 000 V
- Catégorie de surtension
- 4
- Taux de contamination
- 3
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 9 x 6 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Départ de ligne
- par le haut
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Marques concernées (type)
- Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Fréquence de l'oscillation de base
- 50...60 Hz
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -25 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Dimensions
- Largeur: 81,9 mm
Hauteur: 251,4 mm
Profondeur: 50,8 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,21 kg
- Poids brut
- 1,217 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- RX Adaptateur de disjoncteur 160 A, 3 pôles, modèle : Universel Fix, départ de lignes par le haut, L : 81 mm
Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX
Référence: RX 9360603
Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX (3 pôles, max. 160 A) pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. La largeur de l'appareillage est de 81 mm. Le modèle « universel » avec écrou coulissant offre la flexibilité maximale lors du montage du disjoncteur. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Modèle pour départ de lignes par le haut.