Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Référence: RX 9360612

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX (3 pôles, max. 250 A) pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. La largeur de l'appareillage est de 105 mm. Le modèle « universel » avec écrou coulissant offre la flexibilité maximale lors du montage du disjoncteur. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Modèle pour départ de lignes par le bas.

Référence:
RX 9360612
Modèle
universel
Avantages
Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Composition de la livraison
Avec 3 recouvrements de zone de raccordement
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Crête de tension nominale Uimp
12 kV
Tension nominale
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
15 x 6 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Départ de ligne
par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M8
Marques concernées (type)
Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Dimensions
Largeur: 108,7 mm
Hauteur: 251,4 mm
Profondeur: 62,8 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,472 kg
Poids brut
1,474 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,608
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177997080
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, modèle : Universal Fix, départ de lignes par le bas, L : 105 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Selection guide
Fiches techniques
Informations techniques générales