Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Référence: RX 9360613

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX (3 pôles, max. 250 A) pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Largeur de l'appareillage est de 105 mm. Le modèle « universel » avec écrou coulissant offre la flexibilité maximale lors du montage du disjoncteur. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Modèle pour départ de lignes par le haut.

Référence:
RX 9360613
Modèle
universel
Avantages
Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Crête de tension nominale Uimp
12 kV
Tension nominale
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
15 x 6 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Départ de ligne
par le haut
Type de raccordement (électrique)
Vis M8
Marques concernées (type)
Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Dimensions
Largeur: 108,7 mm
Hauteur: 251,4 mm
Profondeur: 62,8 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,47 kg
Poids brut
1,473 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
RX Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, modèle : Universel Fix, départ de lignes par le haut, L : 105 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Selection guide
Fiches techniques
Informations techniques générales