- Référence:
- RX 9360635
- Modèle
- universel
- Avantages
- Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
- Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
- Couleur
- RAL 9005
RAL 35745
- Composition de la livraison
- Avec 3 recouvrements de zone de raccordement, 2 entretoises et matériel de fixation
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Crête de tension nominale Uimp
- 12 kV
- Tension nominale
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Tension d'isolation nominale Ui
- 1 000 V
- Catégorie de surtension
- 4
- Taux de contamination
- 3
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 29 x 10 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M10
- Marques concernées (type)
- Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Fréquence de l'oscillation de base
- 50...60 Hz
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -25 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Dimensions
- Largeur: 145 mm
Hauteur: 325,8 mm
Profondeur: 76,4 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,52 kg
- Poids brut
- 4,722 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,64
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177997066
- ETIM 9
- EC001531
- Description produit
-
RX Adaptateur de disjoncteur 630 A, 3 pôles, modèle : Universel Fix, L : 140 mm