Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Référence: RX 9360720

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (25 A, 3 pôles, avec câbles de raccordement) en largeur 45 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec rail porteur monté, réglable sans outil, pour montage par encliquetage des appareillages.

Référence:
RX 9360720
Modèle
Avec câble de raccordement
Avantages
Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur
Câble de raccordement préconfectionné
Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
Protection contre le déplacement des appareillages en option
Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Montage simple
Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 12
Courant nominal du câble cylindrique
25 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)
25 A
Valeurs électriques UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS, non protégé
100 kA - 600 V, catégorie de fusible RK5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, disjoncteur max. 22 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 16 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, régulateur de moteur combiné max. 12,5 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 40 A, NHJH/7
Départ de ligne
par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
160 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,2 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tension nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Normes
CEI 61 439-1/-2
UL 508
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,36 kg
Poids brut
1,39 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,096
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177997028
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur d'appareillage 25 A, AWG 12, tripolaire, L : 45 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales