Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Référence: RX 9360760

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (65 A, 3 pôles, avec câbles de raccordement) de largeur 54 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec rail porteur monté, réglable sans outil, pour montage par encliquetage des appareillages.

Référence:
RX 9360760
Modèle
Avec câble de raccordement
Avantages
Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur
Câble de raccordement préconfectionné
Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
Protection contre le déplacement des appareillages en option
Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Montage simple
Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 6
Courant nominal du câble cylindrique
65 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)
65 A
Valeurs électriques UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, catégorie de fusible RK5 max. 60 A, JDDZ/7
null
20 kA - 600 V, disjoncteur max. 60 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 52 A, NHJH/7
Départ de ligne
par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
130 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Dimensions
Largeur: 54 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,2 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tension nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Normes
CEI 61 439-1/-2
UL 508
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,84 kg
Poids brut
1,883 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,145
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177996991
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur d'appareillage 65 A, AWG 6, tripolaire, L : 54 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales