Socle fusible curseur RiLineX

Référence: RX 9360805

Socle fusible curseur pour jeux de barres RiLineX et jeux de barres d'entraxe 60 mm. Pour fusibles D01 (avec bague d'ajustage) et D02 (E18). Avec contrôle électronique et optique des fusibles par diode via contacts de signalisation. Pour assurer une mise en contact fiable du fusible, l'appareil ne possède pas de trappes à vis, mais des porte-fusibles qui peuvent être verrouillés lorsqu'ils sont ouverts et plombés lorsqu'ils sont fermés. Une borne à ressort jusqu'à 16 mm² avec un angle de 45° facilite le raccordement du conducteur. L'appareil se monte par encliquetage sans outil et dispose s'adapte aux barres de 5 et 10 mm.

Référence:
RX 9360805
Modèle
avec surveillance électronique des fusibles
Avantages
Mise en contact fiable des cartouches fusibles (sans bouchons à visser)
Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Contrôle optique des fusibles par LED
Test de tension via une ouverture spécifique
Raccordement par bornes à ressort sans entretien jusqu'à 16 mm²
Protection totale contre les contacts sans autres accessoires comme les capuchons à visser
Modification de produit
(secondaire)
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 35745
RAL 9005
Composition de la livraison
4 socles fusibles curseurs
12 éléments de réduction pour fusibles D 01
Courant nominal max.
63 A
Départ de ligne
par le bas
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Dimensions
Largeur: 35,8 mm
Hauteur: 253,8 mm
Profondeur: 89,8 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
1,5 ‐ 16 mm²
Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
1,5 ‐ 16 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tension nominale
400 V AC
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Normes
CEI/EN 60 947-3
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Puissance dissipée max.
5,5 W
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Catégorie d'utilisation
AC-21B (400 V/100 A)
Fusibles
D 02-E 18
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,796 kg
Poids brut
1,8 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,07
Numéro du tarif douanier
85369095
ETIM 9
EC001644
Description produit
RX Socle fusible curseur 63 A, 3 pôles, D02-E18, avec diode et contrôle des fusibles, L : 36 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales