- Référence:
- RX 9360824
- Modèle
- avec surveillance électronique des fusibles
- Avantages
- Mise en contact fiable des cartouches fusibles (sans bouchons à visser)
- Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Contrôle optique des fusibles par LED
- Test de tension via une ouverture spécifique
- Raccordement par bornes à ressort sans entretien jusqu'à 16 mm²
- Protection totale contre les contacts sans autres accessoires comme les capuchons à visser
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
- General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 4 sectionneurs à fusibles
12 éléments de réduction pour fusibles D 01
- Courant nominal max.
- 63 A
- Départ de ligne
- par le bas
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensions
- Largeur: 35,8 mm
Hauteur: 263 mm
Profondeur: 104,2 mm
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Catégorie de surtension
- 4
- Taux de contamination
- 3
- Normes
- CEI/EN 60 947-3
- Tension d'isolation nominale Ui
- 800 V
- Puissance dissipée max.
- 5,5 W
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max.
- 90 %
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Catégorie d'utilisation
- AC-22B (400 V/100 A)
- Fusibles
- D 02-E 18
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,232 kg
- Poids brut
- 2,236 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,105
- Numéro du tarif douanier
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Description produit
-
RX Sectionneur à fusibles 63 A, 3 pôles, avec diode et contrôle des fusibles, L : 36 mm (D-Switch)