Adaptateurs de raccordement RiLineX

Référence: RX 9361300

Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Convient au double raccordement (barre). Libre entraxe des phases. Convient uniquement aux jeux de barres d'épaisseur 10 mm.

Référence:
RX 9361300
Avantages
Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Courant nominal de la barre de cuivre lamellée
1 500 A
Courant nominal de la barre de cuivre lamellée (UL)
1 380 A
Valeurs électriques UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS, non protégé
100 kA - 480 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 2000 A, JDDZ/7
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
1 pôle
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Dimensions
Largeur: 72,3 mm
Hauteur: 119,4 mm
Profondeur: 117,4 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
50 x 20 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Tension nominale
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Normes
IEC/EN 61439-1
UL 508
Crête de tension nominale Uimp
12 kV
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,65 kg
Poids brut
0,688 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur de raccordement unipolaire, LH : 72x120 mm, zone de serrage LH : 50x10 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales