Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Référence: RX 9362115

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 1 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement vissé de taille M10 des câbles. Départ de câbles personnalisé par le haut ou par le bas par modification du composant. Avec contrôle électronique des fusibles.

Référence:
RX 9362115
Modèle
For 60 mm busbar systems
Avantages
Couvercle : verrouillable et plombable
Test de tension via une ouverture spécifique
Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Modification sans outil du départ de lignes
Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés
Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Composition de la livraison
avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M10
Courant nominal max.
250 A
Courant nominal max.
250 A
Tension nominale
690 V AC
Pour HPC de taille
1
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 181,5 mm
Hauteur: 348,5 mm
Profondeur: 116,7 mm
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Nombre de pôles
3 pôles
Catégorie d'utilisation
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
Taux de contamination
3
avec surveillance électronique des fusibles
Oui
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Résistance au feu
36,19 MJ/m²
Puissance dissipée max.
51 W
Puissance dissipée pour chaque fusible (max.)
23 kW
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,7 kg
Poids brut
2,728 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,8
Numéro du tarif douanier
85369095
ETIM 9
EC001040
Description produit
RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 1, 250 A, tripolaire, vis M10, avec surveillance des fusibles 800 V
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales