- Référence:
- RX 9362215
- Modèle
- For 60 mm busbar systems
- Avantages
- Couvercle : verrouillable et plombable
- Test de tension via une ouverture spécifique
- Modification sans outil du départ de lignes
- Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés
- Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
- Couleur
- RAL 9005
RAL 35745
- Composition de la livraison
- avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M10
- Courant nominal max.
- 400 A
- Courant nominal max.
- 400 A
- Tension nominale
- 690 V AC
- Pour HPC de taille
- 2
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 208,5 mm
Hauteur: 348,7 mm
Profondeur: 134,6 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...35 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Taux de contamination
- 3
- avec surveillance électronique des fusibles
- Oui
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Résistance au feu
- 46,16 MJ/m²
- Puissance dissipée max.
- 98 W
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,2 kg
- Poids brut
- 4,268 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,75
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Description produit
-
RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 2, 400 A, tripolaire, vis M10, avec surveillance des fusibles 800 V