Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Référence: RX 9363035

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 00 pour plaques de montage. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement de câbles cylindriques de section min. 1,5 à max. 95 mm² par bride à étrier. Avec contrôle électronique des fusibles.

Référence:
RX 9363035
Modèle
Pour montage sur plaque de montage
Avantages
Couvercle : verrouillable et plombable
Test de tension via une ouverture spécifique
Modification sans outil du départ de lignes
Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés
Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Composition de la livraison
avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles
for mounting plate assembly
Oui
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 kV
Courant nominal max.
160 A
Courant nominal max.
160 A
Tension nominale
690 V AC
Pour HPC de taille
00
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 106 mm
Hauteur: 228,9 mm
Profondeur: 86,1 mm
Raccordement de câbles cylindriques
1,5 ‐ 16 mm²
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Nombre de pôles
3 pôles
Catégorie d'utilisation
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Taux de contamination
3
avec surveillance électronique des fusibles
Oui
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Résistance au feu
13,24 MJ/m²
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout
1,5 ‐ 95 mm²
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
1,5 ‐ 95 mm²
Section des câbles
1,5 ‐ 16 mm²
Puissance dissipée max.
16 W
Puissance dissipée pour chaque fusible (max.)
12 W
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,885 kg
Poids brut
0,962 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,268
Numéro du tarif douanier
85369095
ETIM 9
EC001040
Description produit
RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 00, 160 A, tripolaire, bride à étrier, avec surveillance des fusibles 800 V, plaque de montage
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales