Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Référence: RX 9363310

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 3 pour plaques de montage. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement vissé de taille M10 des câbles.

Référence:
RX 9363310
Modèle
Pour montage sur plaque de montage
Avantages
Couvercle : verrouillable et plombable
Test de tension via une ouverture spécifique
Modification sans outil du départ de lignes
Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés
Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Oui
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M10
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Courant nominal max.
630 A
Courant nominal max.
630 A
Tension nominale
690 V AC
Pour HPC de taille
3
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 298,5 mm
Profondeur: 128,7 mm
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Nombre de pôles
3 pôles
Taux de contamination
3
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Résistance au feu
44,94 MJ/m²
Puissance dissipée max.
84 W
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,8 kg
Poids brut
3,882 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,68
Numéro du tarif douanier
85369095
ETIM 9
EC001040
Description produit
RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 3, 630 A, tripolaire, vis M10, plaque de montage
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales