Recouvrement de zone de raccordement RiLineX pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Référence: RX 9365533

Recouvrement de zone de raccordement RiLineX pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles RiLineX taille 3, utilisable pour installation sur plaque de montage et jeu de barres.

Référence:
RX 9365533
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Pour référence(s)
9362.310
9362.315
9362.350
9363.310
9363.315
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 60 mm
Profondeur: 89,6 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,506 kg
Poids brut
0,508 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
ETIM 9
EC000775
Description produit
RX Recouvrement de zone de raccordement pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 3
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales