Boîtiers / coffrets Ex en acier inoxydable, coffrets vides avec porte

Numéro d'article: KEL 9407600

Coffrets Ex avec porte en acier inoxydable

Numéro d'article:
KEL 9407600
Modèle
Boîtiers / coffrets Ex
Domaines d'application
Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU
Plage des températures ambiantes : -30 °C...+80 °C
Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en silicone moulé « in situ » sur le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Finition
Boîtier : poli, grain 400, taux de rugosité < 0,8 µm
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Coffret
Porte
Plaque de montage
Dimensions
Largeur: 760 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
704 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Oui
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Oui
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
39,9 kg
Poids brut
42 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177138865
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Description produit
Coffret Ex en acier inoxydable
Homologations
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Attestation of Conformity
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés