Coffrets Ex avec porte en acier inoxydable
- Numéro d'article:
- KEL 9408600
- Modèle
- Boîtiers / coffrets Ex
- Domaines d'application
- Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU
- Plage des températures ambiantes : -30 °C...+80 °C
- Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
- Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en silicone moulé « in situ » sur le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier - Finition
- Boîtier : poli, grain 400, taux de rugosité < 0,8 µm
Plaque de montage : zinguée - Composition de la livraison
- Coffret
Porte
Plaque de montage - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 300 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 739 mm x 955 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Oui
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Oui
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 53,863 kg
- Poids brut
- 54,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177138896
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Description produit
- Coffret Ex en acier inoxydable
- Documentations
- Notice d'utilisation