Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Numéro d'article: PK 9520000

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.

Numéro d'article:
PK 9520000
Modèle
Boîtiers PK avec couvercle plein
Description produit
Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.
Matériau
Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Dimensions
Largeur: 254 mm
Hauteur: 180 mm
Profondeur: 90 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Code IK
IK08
Plage de température de fonctionnement
-35 °C...80 °C
Matériau de base
Polycarbonate
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,713 kg
Poids brut
0,813 kg
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177139732
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Boîtier - couvercle gris
Homologations
C-UL
DNV
UL
Déclarations
Déclaration de conformité
Fiches techniques
Plans détaillés