Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.
- Numéro d'article:
- PK 9520100
- Modèle
- Boîtiers PK avec couvercle transparent
- Description produit
- Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.
- Matériau
- Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle transparent : polycarbonate, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale - Dimensions
- Largeur: 254 mm
Hauteur: 180 mm
Profondeur: 90 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Code IK
- IK08
- Plage de température de fonctionnement
- -35 °C...80 °C
- Matériau de base
- Polycarbonate
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,701 kg
- Poids brut
- 0,801 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177139756
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Boîtier - couvercle transparent