Charnière pour boîtiers PK

Numéro d'article: PK 9581000

Pour la fixation articulée du couvercle. Montage sans problème grâce au gabarit de perçage fourni.

Numéro d'article:
PK 9581000
Description produit
Pour la fixation articulée du couvercle. Montage aisé grâce au gabarit de perçage fourni.
Matériau
Polystyrène
Couleur
Proche RAL 7035
Composition de la livraison
20 charnières
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: ≥ 180 mm
Hauteur: ≥ 110 mm
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,54 kg
Poids brut
0,568 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177140356
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
Kit de charnières
Documentations
Info sheet