Supports de jeux de barres Mini-PLS

Numéro d'article: SV 9600000

Superposable sur toute la surface.

Numéro d'article:
SV 9600000
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Nombre de pôles
3 pôles
40 mm
Possibilité de superposition
Oui
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,212 kg
Poids brut
0,218 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177140509
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support de jeu de barres Mini PLS
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram