Jeux de barres spéciales Mini-PLS

Numéro d'article: SV 9601000

E-Cu, section des barres 120 mm².

Numéro d'article:
SV 9601000
Matériau
E-Cu
Épaisseur des barres
3 mm
Section
120 mm²
Longueur
500 mm
Dimensions
Longueur: 500 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
1,74 kg
Poids brut
1,864 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,54
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177140523
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barres spéciales Mini PLS
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Plans détaillés