E-Cu, section des barres 120 mm².
- Numéro d'article:
- SV 9603000
- Matériau
- E-Cu
- Épaisseur des barres
- 3 mm
- Section
- 120 mm²
- Longueur
- 1 100 mm
- Dimensions
- Longueur: 1.100 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 3,93 kg
- Poids brut
- 4,068 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,18
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177140561
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barres spéciales Mini PLS