Protection arrière contre les contacts d'une construction Mini-PLS.
- Numéro d'article:
- SV 9607000
- Matériau
- PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Longueur
- 1 100 mm
- Convient aux jeux de barres
- Mini-PLS
- Dimensions
- Longueur: 1.100 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,86 kg
- Poids brut
- 1,08 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177140646
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Description produit
- Profilé en cuve Mini PLS
- Homologations
- UR + C-UR (recognized)