Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.
- Numéro d'article:
- SV 9614000
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Câbles de raccordement (AWG)
- AWG 12
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Courant nominal max.
- 25 A
- Dimensions
- Largeur: 54 mm
Hauteur: 160 mm - Nombre/hauteur des rails porteurs
- 1 / 7,5 mm
- Marques concernées (type)
- ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,27 kg
- Poids brut
- 0,318 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,041
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177140745
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 25A
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation