Adaptateurs d’appareillage Mini-PLS

Numéro d'article: SV 9617000

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Numéro d'article:
SV 9617000
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 10
Tension nominale
690 V, 3~
Courant nominal max.
40 A
Dimensions
Largeur: 54 mm
Hauteur: 160 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 15 mm
Marques concernées (type)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,33 kg
Poids brut
0,374 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,046
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 40A
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés