Pour augmenter la largeur de montage.
- Numéro d'article:
- SV 9623000
- Description produit
- Pour augmenter la largeur de montage.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 9 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,066 kg
- Poids brut
- 0,069 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177140929
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Description produit
- Barres à fiches
- Homologations
- UR + C-UR (recognized)