Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.
- Numéro d'article:
- SV 9625000
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Câbles de raccordement (AWG)
- AWG 12
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Courant nominal max.
- 25 A
- Dimensions
- Largeur: 72 mm
Hauteur: 160 mm - Nombre/hauteur des rails porteurs
- 1 / 7,5 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,373 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,041
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177140950
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur d'appareillage
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation