Adaptateurs d’appareillage Mini-PLS

Numéro d'article: SV 9629000

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Numéro d'article:
SV 9629000
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 9011
Câbles de raccordement (AWG)
35 mm²
Tension nominale
690 V, 3~
Courant nominal max.
100 A
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm
Marques concernées (type)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,694 kg
Poids brut
0,759 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,23
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur d'appareillage
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés