Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des disjoncteurs de puissance sur le tableau.
- Numéro d'article:
- SV 9635110
- Mode de fonctionnement
- Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des disjoncteurs sur le tableau
- Montage du disjoncteur via des points de fixation (M4) réglables
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Pour la sélection de l'adaptateur de disjoncteurs il faut tenir compte de l'écartement de fixation du disjoncteur
- Une réduction de la puissance est possible en fonction du disjoncteur utilisé
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Courant nominal max.
- 160 A
- Tension nominale
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 45 mm - Distance between fixing points
- 30 mm
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Marques concernées (type)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,55 kg
- Poids brut
- 0,588 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,276
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- SV RiLine Compact adapt.disj. 3P 160A dist. mont.max.30mm
- Documentations
- Notice d'utilisation