Pour le raccordement des câbles cylindriques.
- Numéro d'article:
- SV 9635210
- Mode de fonctionnement
- Pour l'alimentation du tableau
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Remarque concernant la référence
- Utilisation possible comme alimentation centrale ou comme jonction longitudinale de deux tableaux juxtaposés
- Courant nominal max.
- 125 A
- Tension nominale
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Valeurs électriques UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout
- 6 ‐ 50 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 6 ‐ 50 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- 6 ‐ 50 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
- 6 ‐ 50 mm²
- Raccordement pour câbles cylindriques
- AWG 1 - 10
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 92,5 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,12 kg
- Poids brut
- 1,183 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,04
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- SV Riline compact Adaptateurs de raccordement, 3P 125 690V
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation