Support d'appareillage sans dispositif de contact

Numéro d'article: SV 9635390

Pour l'extension de la possibilité de fixation sur le tableau lors de l'utilisation de matériel électrique large.

Numéro d'article:
SV 9635390
Mode de fonctionnement
Pour l'extension de la possibilité de fixation sur le tableau lors de l'utilisation de matériel électrique large
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Dimensions
Largeur: 18 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 34,5 mm
Type de rail porteur
fixe
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,258 kg
Poids brut
0,32 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177934542
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Dispositif ge sersvge plussieurs coffrets App.drager  B=18mm 18mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation