Pour fixer les associations de démarreurs et inverseurs sur les adaptateurs d'appareillage Confort avec rail-porteur réglable
- Numéro d'article:
- SV 9635600
- Description produit
- Pour la fixation d'ensembles démarreurs-inverseurs.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 56 mm - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,143 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Description produit
- Rail porteur