Systèmes de fixation pour jeux de barres Maxi-PLS

Numéro d'article: SV 9640080

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Numéro d'article:
SV 9640080
Modèle
pour fixation dans le haut/le bas de l'armoire
Domaines d'application
Pour le montage des supports de jeux de barres
Matériau
Acier inoxydable
Nombre de pôles
100 mm
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Convient à
Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,6 kg
Poids brut
1,84 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177368019
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Système de fixation Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)